34mm直径,紫外截止滤光片

×
产品编码 #54-049 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 131.77
数量 1+
RMB 131.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
34.00 +0.0/-0.2
起始响应波长 (nm):
390.00
玻璃/滤波器编号:
L-39
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
工作温度 (°C):
-15 to 70
涂层:
AR Coating
颜色:
Clear, Green Tint
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
透射率 (%) :
>80 (avg)
类型:
UV Cut-Off Filter
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • UV 应用的理想选择
  • 适用于长波通和带通滤光片
  • 各种尺寸可选
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号