TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

473nm,50mm直径,拉曼快速截止滤光片

×
产品编码 #86-256 3-5天
×
- +
RMB 17,936.49
数量 1-9
RMB 17,936.49
数量 10+
RMB 14,939.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0 ±2
光密度 OD(平均):
≥6.0
起始响应波长 (nm):
477.70
设计波长 DWL (nm):
473
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
383 - 473
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
+0.1/-0.1
透射率 (%) :
>93
类型:
Longpass Filter
过渡宽度 (nm):
<4.7
有效孔径 (%):
>80
耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A
传输波前,RMS:
<λ/4 @ 633nm
Mount Thickness (mm):
3.5
注意 :
Bandwidth (nm): >550
涂层规格:
Tavg ≥93% @ 479.1 - 1066.9nm
波长范围 (nm):
383 - 1067
激光阻止波长 (nm):
473.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高透射率以检测微弱的信号
  • 深截止以获得最大的激光折射
  • 适用于拉曼光谱或生命科学仪器

TECHSPEC®拉曼长波通边缘滤光片是一款单个滤光片解决方案,适合用于减少斯托克斯位移应用中的光谱噪声。此滤光片的设计提供拉曼透射信号以及阻断激光波长之间的迅速过渡。此外,TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片也可以检测到最微小的拉曼偏移,是将光源集成到拉曼光谱或共焦显微镜系统的理想选择。其镀加硬膜的设计能够提供比传统镀膜滤光片更为卓越的透射率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号