M49 x 0.75螺纹,紫外截止滤光片

Mounted UV Filters

×
产品编码 #54-043 6-10 工作日
×
- +
RMB 484.77
数量 1-9
RMB 484.77
数量 10+
RMB 456.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
44.0
起始响应波长 (nm):
390.00
滤光片螺纹:
M49 x 0.75
玻璃/滤波器编号:
L-39
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
工作温度 (°C):
-15 to +70
涂层:
AR Coated
颜色:
Clear
外径 (mm):
51.0
带有支架的厚度(mm):
4.50
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
类型:
Mounted Imaging Filter
涂层规格:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃

用带有标准照相和机械视觉透镜滤光片夹具螺纹装夹的光学UV等级的滤光片可提供,比较适合紫外光被截止而可见光通过的场合应用。装配的通光孔径为5mm,小于装配直径。除了62mm和72mm的为3mm大,其余的最大的外径为2mm,大于装配直径。夹具是非旋转的。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号