IR-76 (760nm),50mm直径,长波通滤光片

查看更多 Hoya
×
产品编码 #66-103 6-10 工作日
×
- +
RMB 775.63
数量 1-10
RMB 775.63
数量 11+
RMB 687.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00
截止位置 λc (nm):
760±9
起始响应波长 (nm):
760.00 ±9
密度 (g/cm3):
2.84
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
涂层:
Uncoated
颜色:
Black
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
495
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
±0.2
类型:
Longpass Filter
波长:
IR
尺寸容差 (mm):
±0.38
反射因子Pd :
0.92
倒角:
Protective as needed
Δλ (nm):
<60
TH (%):
N/A

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 紫外光,可见光和红外光通过范围
  • 可见光能被用做彩色带通滤光片
  • 另外也提供封装版

长波通滤光片在短波区域的透射率很低(截止带)而在长波区域则有这很高的透射率(通带)

长波通滤光片成套组件

长波通滤光片成套组件有三个不同选择:紫外-可见光,可见光或是可见光-近红外光。每个成套工具都包括8个12.5毫米直径,1英寸直径或是2英寸方型滤光片。

  • 紫外-可见光成套组件包括:WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • 可见光成套组件包括:GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • 可见光-近红外成套组件包括:RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

全部滤光片组件

全部滤光片组件可选12.5mm 直径, 50.0mm直径, 1"直径, 或 2"X2" 规格的滤光片. 每个成套组件包括 37长波通玻璃滤色片

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

滤光片模拟软件

点击此处下载 HOYA 彩色玻璃滤光片模拟软件,其可用于计算各种 HOYA 玻璃的内透射率和外透射率。本软件可模拟用户指定厚度的单个滤光片的性能。

技术信息

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号