GG-455,50mm直径,长波通滤光片

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #66-081 有现货
×
- +
RMB 775.63
数量 1-10
RMB 775.63
数量 11+
RMB 687.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00
截止位置 λc (nm):
455±6
起始响应波长 (nm):
455.00
密度 (g/cm3):
2.56
玻璃/滤波器编号:
涂层:
Uncoated
颜色:
Yellow
带宽限制 1 λp1 (nm):
530.00
光谱透射率 (%):
92.00
抑止带限制 λs(nm):
390.00
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
529.00
厚度 (mm):
3.00 ±0.2
类型:
Longpass Filter
波长:
VIS
尺寸容差 (mm):
±0.38
反射因子Pd :
0.92
倒角:
Protective as needed

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
  • 紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
  • 标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm

SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片有 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型可供选择,可在紫外线 (UV)、可见光或近红外 (NIR) 光谱中提供截止波长。有色玻璃基片在其波长范围内具有很高的光谱透射率。这些滤光片的设计标准尺寸为 50 x 50mm,可轻松集成到光学系统中,并且厚度为 1、2 或 3mm。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

滤光片仿真软件

点击此处 下载 SCHOTT 有色玻璃滤光片仿真软件,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内部透射率和外部透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

透过曲线可前往  此处 进行查看.

可立即获取定制报价

如果您需要任何尺寸在5毫米至50毫米之间的圆形、方形或长方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片,请访问我们的 有色滤光片玻璃工具.  我们会立即提供报价,并能在大约4周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求进行全套定制,请访问我们的 光学滤光片玻璃定制能力 专题页.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号