TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1075nm Φ12.5mm,光密度2.0 长波通滤光片

OD 2.0 Longpass Filters

×
产品编码 #64-681 6-10 工作日
×
- +
RMB 810.89
数量 1-5
RMB 810.89
数量 6+
RMB 689.25
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥2.0
起始响应波长 (nm):
1,075.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Traditional Coated
截止波长 (nm):
820 - 1025
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
1110 - 2000
类型:
Longpass Filter
有效孔径 (%):
80
传输波前,P-V (λ):
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
波长范围 (nm):
820 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

我们的TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片从反射到透过被设计成有一个尖锐的转移,这样使它们比较适合变化领域的应用。以50nm为一个等级,这些滤光片比较适合荧光和次序分类的应用。带通滤光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通滤光片的结合可排除杂散光。这些滤光片的背面镀有单层增透(AR)膜这样可增强滤光片的效率。

请注意:  由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系[email protected]。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号