线性可变长波通滤光片

×
产品编码 #88-363 有现货
×
- +
RMB 14,146.47
数量 1-9
RMB 14,146.47
数量 10+
RMB 12,692.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
60.0 x 15.0
光密度 OD(平均):
≥3.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
60.00
涂层:
Variable
光密度步进:
Edge: 340 - 420nm, >3.3 from 300nm
Edge: 420 - 500nm, >3.3 from 300nm
Edge: 500 - 850nm, >3.1 from 350nm
厚度 (mm):
3.00
透射率 (%) :
>92
类型:
Longpass Filter
宽度 (mm):
15.00
传输步进 (%):
Edge: 300 - 420nm, >92% over 40nm
Edge: 420 - 700nm, >92% over 40nm
Edge: 500 - 850nm, >92% over 40nm
孔径 (mm):
0.2 x 8.0
波长范围 (nm):
300 - 850

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

品名

线性可变边缘滤光片具有刻意朝一个方向楔入的干涉膜层,用于在整个基片长度形成中心波长的线性偏移。这种偏移使滤光片的过滤范围变得更宽,即线性可变短波通、长波通和二向色性边缘滤光片所具有的功能。短波通和长波通边缘滤光片以相反的方式操作;短波通滤光片可使光线顺利通过整个滤光片的长度,直至遇到截止带;而长波通滤光片则阻止光线,直至遇到透射带。用户可重新定向滤光片相对于光源的方向,以调节截止带和透射带。

凭借其较宽的截止和透射范围,一个单一的线性可变边缘滤光片将可取代一整套的滤光片。当其与单个移动光栅分光仪同步时,结合使用的短波通和长波通边缘滤光片将能减少离散光与谐波。此外,结合使用的线性可变滤光片可在各种采用白光源的荧光应用中用作单个可变激发滤光片。

产品系列说明

  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片

线性可变边缘滤光片可单独使用或成对使用,以便选择性地截止或透射目标波长。线性可变边缘滤光片以长波通、短波通或二向色性滤光片等方式提供。长波通边缘滤光片透射长于起始波长的波长,而短波通边缘滤光片则透射短于截止波长的波长。二向色性边缘滤光片的操作方式虽与长波通边缘滤光片相似,但其能够反射不必要的波长。若结合使用,线性可变边缘滤光片能用作激光线滤光片或可变带通滤光片,且具可调中心波长与带宽。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号