2.40μm,50mm直径,红外长波通滤光片

Infrared (IR) Longpass Filters

×
产品编码 #68-659 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,407.00
数量 1-9
RMB 4,407.00
数量 10+
RMB 3,964.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
光密度 OD(平均):
≥3.0
起始响应波长 (nm):
2,400.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
工作温度 (°C):
-62 to +71
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.00
厚度容差 (mm):
±0.2
透射率 (%) :
>85
传输波长 (nm):
2520 - 4800
传输波长 (μm) :
2.52 - 4.80
类型:
Longpass Filter
阻断波长范围 (nm):
200 - 2400
平行度(弧分):
<10
有效孔径 (%):
90
坡度因子 (%) :
<7
起始波长 (μm) :
2.40 ±0.09
注意 :
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.
表面平整度 (P-V):
3 - 5λ

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可在硅或锗基片上进行镀膜
  • 隔离宽光谱区域的理想选择
  • 采用耐用的外表面镀膜

长波通滤光片可在特定波长下进行尖锐的光线截止。该滤光片通常用于次序分类,它能够隔离光谱的宽区域,并同时透射大量所需能量及截止多余能量。这些滤光片由镀有坚硬耐用的外表面介质膜的光学IR透射基片制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件。它们尤其适用于FTIR光谱学和热成像应用。有关定制尺寸或镀膜要求,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号