TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1100nm 50mm直径,高性能长波通滤光片

High Performance OD 4.0 Longpass Filters

×
产品编码 #84-768 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,847.70
数量 1-5
RMB 4,847.70
数量 6+
RMB 4,169.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
起始响应波长 (nm):
1,100.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
截止波长 (nm):
200 - 1080
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
5.00
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
≥91
传输波长 (nm):
1120 - 1650
类型:
Longpass Filter
有效孔径 (%):
>80
传输波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
起始公差 (%) :
±1
坡度因子 (%) :
<1
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
注意 :
Arrow on part indicates filter coated surface.
涂层规格:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
波长范围 (nm):
200 - 1650

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

高品质短波通滤光片截止带的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射带的透射率又相当的高,透射率>91%,用途非常广泛,可与我们的TECHSPEC® 高性能短波通滤光片来搭配出一个精密带通滤光片。

我们的滤光片组旋转调整轮可用于需要多种滤光片的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号