TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

495nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
产品编码 #67-079 联系我们
×
- +
RMB 2,159.43
数量 1-5
RMB 2,159.43
数量 6+
RMB 1,701.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
25.2 x 35.6
入射角 (°):
45
起始响应波长 (nm):
495.00 ±4.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
35.60
涂层:
Hard Coated
反射 (%):
98.00 (average)
反射波长 (nm):
435 - 488
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
90.00 (average)
传输波长 (nm):
502 - 730
类型:
Dichroic Filter
宽度 (mm):
25.20
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
传输波前,RMS:
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
波长范围 (nm):
435 - 730

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 从反射到透射的迅速转变
  • 外延反射和透射带

我们的 TECHSPEC® 二向色性滤光片(有时称为二向色性平板分光镜或二向色性反射镜)具有宽阔平坦的透射和反射范围,它们之间的斜率非常陡峭,因此成为荧光成像或光谱分类应用的理想选择。它们与我们的TECHSPEC® 荧光带通滤光片完美互补。25.2 x 35.6mm 尺寸适用于最常见的 Nikon、Zeiss 和 Olympus 荧光显微镜,其他尺寸则非常适合需要光束分离、光束组合或多光谱检测的台式设置或 OEM 仪器。

技术信息

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号