封装的红色滤波片-M37x0.75螺纹

×
产品编码 #58-642 6-10 工作日
×
- +
RMB 546.47
数量 1-9
RMB 546.47
数量 10+
RMB 527.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
32.5
滤光片螺纹:
M37 x 0.75
颜色:
Red
起始响应波长 (nm):
600.00
玻璃/滤波器编号:
R-60
折射率 nd:
1.53
Mount Thickness (mm):
4.5 ±0.3
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.5
注意 :
AR Coating: MgF2
外径 (mm):
39.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
基片厚度(mm):
4.0
表面质量:
80-50
带有支架的厚度(mm):
4.50
类型:
Mounted Imaging Filter
滤光片类型:
Hoya R-60 or equivalent
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 对比度有了进一步的提高
  • 隔离掉了一部分光波段/色段
  • 采用高品质材质

滤色镜可用于机器视觉方面,可与黑白相机搭配提高对比度和分辨率,利用“相似的颜色可使相同的颜色亮度提高”的原则来改善效果。这种滤色镜视场大,难得的是对角度敏感。日光下蓝色的滤光片可将色温从3300K提高到5500K(白天)。在与闪光灯(石英-卤素以及荧光灯)配合使用时,彩色CCD相机(红/蓝增益以及白平衡)可优化设置。

所有的滤光片都可以通过适合的公螺纹和母螺纹连接在壳体上。彩色滤光片也可以用于在装配有紫外(UV)滤光片的结构中来阻挡不被期望的紫外光并在恶劣的环境下保护滤光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号