蓝色荧光滤光片(B),25mm直径

×
产品编码 #66-299 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,432.66
数量 1-9
RMB 2,432.66
数量 10+
RMB 2,150.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 ±0.10
玻璃/滤波器编号:
B
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lumilass
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue
折射率 nd:
1.477
转变温度 (°C):
398.00
厚度 (mm):
3.00 ±0.10
类型:
Color Filter
峰值发射波长 (nm):
405.00
激发波长 (nm):
200 - 400
峰值激发波长 (nm):
365.00
最低灵敏度:
~1µW/cm2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 利用紫外线照明激发
  • 多种荧光颜色
  • 高灵敏度和耐用性

荧光玻璃滤光片可吸收紫外线能量(吸收峰值为 365 纳米),并将光重新发射到可见光谱中。这些滤光片在不暴露于紫外线时呈现透明色,有红色、橙色、黄色、绿色、蓝色和紫色等发射色。低至 ~1µW/cm2 的高灵敏度使这些滤光片能够将微弱的紫外光源转化为可探测到的可见光。荧光玻璃滤光片是荧光显微镜、准分子激光检测和表征以及荧光特性标准测试材料的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号