Magenta 32 Kodak Wratten 彩色滤光片

×
产品编码 #54-466 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,071.29
数量 1-10
RMB 2,071.29
数量 11+
RMB 1,824.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
75.0 x 75.0
玻璃/滤波器编号:
32.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
长度 (mm):
75.00
涂层:
Uncoated
颜色:
Magenta
厚度 (mm):
0.10
类型:
Color Filter
宽度 (mm):
75.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

品名

Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

产品系列说明

  • 尺寸规格为75mm x 75 mm x 0.1mm
  • 提供可见光和红外线(IR)滤光片
  • IR滤光片在介于400 - 700nm之间的透射率为零

柯达Wratten滤光片最初是为照相而设计,现在也是大范围工业应用的理想选择。虽然这些滤光片已镀膜保护,在拿取时只能在四角处以避免损坏产品。

注意:这种滤光片储藏在潮湿的环境中容易损坏,最好不要长期存储在超过50摄氏度的环境温度中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号