TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径,45度入射角,黄色二向色滤光片

×
产品编码 #66-246 6-10 工作日
×
- +
RMB 643.42
数量 1-10
RMB 643.42
数量 11+
RMB 546.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
入射角 (°):
45.00
截止波长 (nm):
520.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Traditional Coated
颜色:
Yellow
反射 (%):
Rabs = 50% @ 520nm
Ravg > 98% @ 550 - 725nm
反射波长 (nm):
550 - 725
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
4.00
厚度容差 (mm):
±0.20
透射率 (%) :
90.00
传输波长 (nm):
400 - 495
类型:
Dichroic Filter
波长容差 (nm):
±15
平行度(弧分):
<1
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 (%):
90.00
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
波长范围 (nm):
400 - 725
表面平整度 (P-V):
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 反射特定的颜色而透射其余的可见光谱
  • 比较适合色彩分离应用
  • 高精度N-BK7基板

反射式二向色滤光片可用于45°入射,可反射特定的波长而透射其余的可见光。爱特蒙特光学的反射式二向色滤光片比其它公司的同类产品性能更优越,基体材料质量更高。在特定波长处反射率超过98%, 其余波段超过90%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号