830nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径滤波片

×
产品编码 #65-665 6-10 工作日
×
- +
RMB 784.45
数量 1-9
RMB 784.45
数量 10+
RMB 707.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥3.0
有效孔径 CA(mm):
9.0
中心波长 CWL (nm):
830.00 ±2
中心波长 CWL 容差 (nm):
±2
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±2
最小传输 (%):
≥50
工作温度 (°C):
-50 to +75
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
80-50
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
GaAlAs Laser Diode
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
Mount Thickness (mm):
7.5 ±0.1

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有UV、可见和IR中心波长可供选择
  • 备有10 – 80nm带宽
  • 适合用于生物医学应用和仪器集成
  • 备有193-399nm400-699nm,以及700-1650nm的CWL选项可供选择

传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。

带通干涉滤光片广泛应用于各种仪器,其中包括临床化学、环境实验、色彩学、元件和激光谱线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定。此外,还可使用带通干涉滤光片从弧形灯或气体放电灯散谱线中选择离散光谱线,以及从Ar、Kr、Nd:YAG及其他激光中隔离特定光谱线。它们经常与激光二极管模块LED结合使用。

传统镀膜滤光片

传统镀膜滤光片由三个部分制造而成,其中之一决定其中心波长(CWL)、带宽(FWHM),以及透射率曲线的形状,其他两个步骤则控制滤光片的阻断范围。传统镀膜带通干涉滤光片经由在玻璃基片上反复一层层地真空沉淀部分反射的薄介电化合物层制造而成。由破坏性干扰引起的波长折射只限于中心波长的15%内,因此,将需要添加额外的玻璃或金属截止以降低带外透射。金属截止,如银层,能反射和吸收滤光片通带外的辐射,并取消从X射线到长波红外(LWIR)的较高级别通带。金属截止的阻断能力由能够吸收UV或长波长辐射的特制染料和颜色透射玻璃的增广。薄片沉淀完成后,这三个部分将会经过刻划、层压、切割和安装。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号