TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Qdot® 625滤光片立方体 - Olympus

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters

Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters Filter Cube for Nikon Microscopes
×
产品编码 #86-376-OLY 10-15天
×
- +
RMB 10,224.24
数量 1-9
RMB 10,224.24
数量 10+
RMB 9,298.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
类型:
Fluorescence Filter Kit
激发波长 (nm):
415 - 455
兼容的荧光团:
Qdot® 625
发射波长 (nm):
618 - 633
二向色镜片转换处波长(nm):
510.00
激发滤光片:
受激滤光片:
二向色滤光片:
波长范围 (nm):
415 - 633
Compatible Microscope Brand:
Olympus

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

Built-to-Order Product: Each product is assembled from stock components at the time of your order. If all components are in-stock, your product will typically ship within 3 - 5 days. If you have any questions about delivery or inventory status, please contact us.

产品系列说明

  • 确保滤光片组合正确对齐
  • 方便地适应常见的显微镜
  • 备有各种波长可供选择
  • 另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择

TECHSPEC®预安装的荧光滤光立方体组件是我们精心设计的产品,能够轻松地安装到常见的Olympus或Nikon显微镜。每个荧光滤光立方体组件都包括一个TECHSPEC®荧光二向色性滤光片和两个TECHSPE®C荧光带通滤光片,这些滤光片均放置在特定位置上,以在热门荧光团方面实现最佳激发和反射波长。为提高其适应性,用户可方便地移除或替换滤光片,以满足应用需求。另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择。

在收到您订单的时候,会用库存元件来组装您所需要的产品,只要是元件有库存,那么交货时间是10-15天, 若是有任何关于产品库存和交货时间的询问,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号