TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

532nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片

×
产品编码 #68-970 3-5天
×
其他带宽
×
- +
RMB 5,861.31
数量 1-9
RMB 5,861.31
数量 10+
RMB 5,156.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
入射角 (°):
0 ±2
带宽 (nm):
2.00
OD 5 阻断波长范围 (nm) :
447 - 527 & 537 - 699
OD 6 阻断波长范围 (nm):
489 - 524 & 540 - 585
光密度 OD(平均):
≥6.0
有效孔径 CA(mm):
21.00
中心波长 CWL (nm):
532.00
设计波长 DWL (nm):
532
半峰全宽 FWHM (nm):
3.70
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
+0.0/-0.1
透射率 (%) :
≥90
类型:
Bandpass Filter
耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
传输波前,RMS:
λ/4 @ 633nm
Mount Thickness (mm):
3.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在设计的波长下透射率大于90%
  • 镀加硬膜设计
  • 适用于激光应用

TECHSPEC OD 6激光净化滤光片专为气体和固体状态的激光设计,用于在消除自发发射噪声的同时,最大限度地提高受激发射。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片是基于激光的荧光仪器、拉曼光谱以及分析和医疗激光系统应用的理想选择。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片具有陡峭的边缘,是TECHSPEC陷波滤光片TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片绝佳的替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号