线性可变VIS带通滤光片

#88-365

×
产品编码 #88-365 6-10 工作日
×
- +
RMB 15,027.87
数量 1-9
RMB 15,027.87
数量 10+
RMB 13,485.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
60.0 x 12.0
带宽 (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 13-34
光密度 OD(平均):
≥4.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
60.00
最小传输 (%):
>95
涂层:
Variable
光密度步进:
Average: >4.0
Minimum: >3.0
厚度 (mm):
2.50
透射率 (%) :
>95
类型:
Bandpass Filter
宽度 (mm):
12.00
传输步进 (%):
40 to 95 (Average)
孔径 (mm):
0.5 x 10.0
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

线性可变带通滤光片是一种精确镀膜的滤光片,其光谱性质会随着滤光片长度的变化而呈现线性变化。线性可变带通滤光片在窄带宽中具有高透射率,且能深度截止不必要的光源,以便在所需波长内最大限度地提高系统性能。用户只需移动滤光片以改变其相对于光源的方向,即可调整光谱响应。另外,单个线性可变带通滤光片可取代多个专用滤光片,进而简化系统设置,并且将系统的整体重量减到最低。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号