2.70μm中心波长,25.0mm直径,0.12μm带宽,红外滤光片

×
产品编码 #84-069 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,816.46
数量 1-9
RMB 3,816.46
数量 10+
RMB 3,439.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥3.0
有效孔径 CA(mm):
21.0
中心波长 CWL (nm):
2,700.00 ±30
半峰全宽 FWHM (nm):
110.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.00 ±0.2
透射率 (%) :
80 (minimum)
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
Water Vapor Emission
阻断波长范围 (nm):
200 - 30000
中心波长CWL (μm) :
2.70 ±0.03
半峰全宽FWHM (μm) :
0.11 ±0.03

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 适合用于气体分析
  • 中心波长为2.7-12.4μm
  • 单个基片干涉滤光片

这种红外线 (IR) 带通滤光片考虑到耐久性因素而研发的,并提供隔离窄光谱区域所需的高透射率和深截止。单个基片介电构造可确保维护方便,并能够在恶劣的环境中使用。红外线 (IR) 带通滤光片非常适合应用于环境监控、安全性和FLIR等方面。

带通干涉滤光片广泛用于各种生物技术、生物医学、定量化学应用,以选择性透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长。干涉滤光片广泛用于各种仪器,其中包括临床化学、环境实验、色彩学、元件和激光谱线分离、火焰光度法、荧光和免疫测定等应用。此外,还可使用干涉滤光片从弧形灯或气体放电灯散谱线中选择离散谱线,包括Hg、Xe 和 Cd,以及从Ar、Kr、Nd:YAG 及其他激光中隔离特定光谱线。带通干涉滤光片经常与激光二极管LED结合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号