TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

594nm中心波长,25mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
产品编码 #86-737 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,177.06
数量 1-5
RMB 2,177.06
数量 6+
RMB 1,709.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
21.0
中心波长 CWL (nm):
594.00 ±2.0
半峰全宽 FWHM (nm):
10.00 ±2.0
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
≥85
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Bandpass Filter
典型应用:
ATTO 590
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5 typical

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 非常适合用于生命科学或化学分析
  • 备有UV、VIS和IR中心波长可供选择
  • 采用高品质的硬膜
  • 另备有OD 4.0 5nm25nm50nm镀加硬膜的带通滤光片

TECHSPEC® OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片是一种窄带滤光片,广泛用于火焰光度法、元件和激光谱线分离、荧光、激光二极管净化,或化学检测或分析等应用。TECHSPEC OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片采用耐用的硬膜,在提高透过率的同时而不会降低其性能。这些滤光片提供陡斜率和深截止,能在要求严苛的应用中实现高效能。

请注意:  这些滤光片是针对高光谱性能而非高激光诱导损伤阈值(LIDT)而进行优化的。这些滤光片的典型 LIDT 值是1 J/cm2 @ 532nm, 10ns。如果你需要更高的 LIDT值的滤光片,请 联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号