留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
找不到您需要的产品?我们能为您量身定制!
从快速修改到现货光学元件到定制设计,我们能够在您的光学系统方面助您一臂之力,从设计到原型制造到批量生产。 现在就立即联系我们吧。
TECHSPEC® 加硬镀膜的激光线性净化滤波片提供设计波段的高透过率和非使用波段的深度截止的性能,该产品适合应用在高性能的激光系统中,TECHSPEC®加硬镀膜的激光线性净化滤波片是在单基片上面镀有硬而耐用的膜层来保证其性能和延长其使用寿命.具有3-5nm窄带宽的滤波片比较适合消除从光源自发产生的噪声,宽带宽滤波片比较适合激光二极管波长的激光系统信噪比的改进来消除背景噪声.这些TECHSPEC® 滤波片可在激光波长的几个纳米范围内最大限度截止光线,该产品非常适合要求苛刻的激光仪器以及其应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号