TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

980nm中心波长,4nm带宽,12.5mm直径,硬膜,激光窄带滤光片

×
产品编码 #68-857 3-5天
×
其他带宽
×
- +
RMB 843.50
数量 1+
RMB 843.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0.00
光密度 OD(平均):
≥4.0
中心波长 CWL (nm):
980.00
设计波长 DWL (nm):
980
半峰全宽 FWHM (nm):
4.00
半峰全宽 FWHM 容差 (nm):
±1.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小传输 (%):
>80
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Bandpass Filter
阻断波长范围 (nm):
850 - 970 & 990 - 1300
有效孔径 (%):
>90
传输波前,RMS:
λ/4
平行度(弧秒):
<30
Angle of Incidence Tolerance (°):
±5.0
Mount Thickness (mm):
3.5

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于气态激光器和固态激光器的窄带宽
  • 用于二极管激光净化的宽带宽
  • 提供高透射率,深截止

TECHSPEC® 加硬镀膜的激光线性净化滤波片提供设计波段的高透过率和非使用波段的深度截止的性能,该产品适合应用在高性能的激光系统中,TECHSPEC®加硬镀膜的激光线性净化滤波片是在单基片上面镀有硬而耐用的膜层来保证其性能和延长其使用寿命.具有3-5nm窄带宽的滤波片比较适合消除从光源自发产生的噪声,宽带宽滤波片比较适合激光二极管波长的激光系统信噪比的改进来消除背景噪声.这些TECHSPEC® 滤波片可在激光波长的几个纳米范围内最大限度截止光线,该产品非常适合要求苛刻的激光仪器以及其应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号