The TECHSPEC® 775nm CWL, 25mm Dia, 46nm Bandwidth, OD 6 Fluorescence Filter can be used as a Cy7 filter to pass the excitation spectrum of Cy7.
我们的 TECHSPEC® 荧光带通滤光片与荧光成像应用中的常见荧光团完美匹配。激发滤光片和发射滤光片具有>93%的透过率和>OD 6的带外截止。这些滤光片也是光谱学和临床化学应用以及生物技术仪器(如:DNA测序仪和聚合酶链反应(PCR)测试平台)的理想组件。每个滤光片都有加硬溅射镀膜,安装在一个黑色的阳极氧化环中。
关于每个激发或发射滤光片的兼容荧光团的完整列表,请查看技术文章《 荧光显微镜的荧光团和光学滤光片》。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号