TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1-3X VIS 可变倍扩束镜

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders 532nm 1X - 3X, #87-561 1064nm 2X - 8X, #87-568 Broadband VIS 2X - 8X, #87-569 +1
×
产品编码 #87-563 6-10 工作日
×
- +
RMB 9,915.75
数量 1-4
RMB 9,915.75
数量 5+
RMB 8,756.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0 ±0.06
涂层:
BBAR (425-700nm)
设计波长 DWL (nm):
Broadband
入射孔径 (mm):
10
最大出射孔径 (mm):
30
扩束倍率:
1X - 3X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
171.10
安装螺纹:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
透射率 (%) :
>95 @ DWL
类型:
Beam Expander
重量 (g):
556
防护罩直径 (mm):
58.2
传输波前,P-V (λ):
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤5mm
涂层规格:
Ravg <1.0% @ 425 - 700 nm
波长范围 (nm):
425 - 700
方式:
Variable Magnification
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 633nm, 10ns, 20Hz
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

合规性

Certificate of Conformance:

品名

For optimal performance, center the laser beam to the entrance lens and ensure that the beam is parallel to the beam expander’s optical axis.

产品系列说明

TECHSPEC®科研级变倍扩束镜(RVBX),适用于需要变化放大倍数的高功率激光应用,如原型设计或研发。这款扩束镜具有λ/4透射波前,伽利略设计和高激光损伤阈值抗反射膜,以保证最大的透射率,同时尽可能减少虚反射。此外,这款扩束镜使用内部平移和聚焦机制,从而能够连续的调整放大倍率和激光发散,而不影响整体外壳的长度。这种紧凑的设计消除了系统的长度变化并简化了系统集成。

TECHSPEC科研级变倍扩束镜(RVBX)可用于确定原型设计发展阶段系统所需的光束放大率。TECHSPECUDA定倍宽带扩束镜可用于生产或实施OEM。请联系我们的销售部门以定制您所需的放大率。

技术信息

2X-8X可变扩束镜 - 规格
设计波长 产品编码 固定总长 A (mm) 安装长度 E (mm) 可旋转数字环长度 F (mm) 可旋转Alpha环长度 G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号