氟化镁光学元件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

氟化镁窗口片 氟化镁窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 介于120nm - 7μm之间的绝佳透射率
  • 坚固耐用
  • 可抵抗化学腐蚀
真空紫外(VUV)中性密度滤光片 真空紫外(VUV)中性密度滤光片
  • 在120-200纳米之间透射稳定
  • 光密度从0.3到3.0不等
  • 是拉曼光谱和准分子激光器的理想选择

ISP Optics 氟化镁窗口片 ISP Optics 氟化镁窗口片
  • 0.12 - 7μm之间的高透过率
  • 坚固耐用
  • 耐化学蚀刻
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号