锗材料

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Germanium (Ge) Windows 锗窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
  • 低色散使色像差相对变得极低
  • 非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用
  • 此外还提供DLC 镀膜锗窗口片
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗楔形窗口片 ISP Optics 锗楔形窗口片
  • 30 Arcmin 楔角
  • 2 - 10µm 之间的高透过率
  • 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
  • 另有 精密锗窗口片可供选择
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗IR非球面透镜 锗IR非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供衍射极限的性能
  • 有多种膜层可供选择
  • 可提供完整的设计数据
锗IR混合非球面透镜 锗IR混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗弯月透镜 锗弯月透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 波长范围为2 - 16μm
  • 采用耐用的设计,可满足要求严苛的应用
  • 出色的球面校正
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗 (Ge)平凸透镜(PCX) 锗 (Ge)平凸透镜(PCX)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供 3 - 5, 3 – 12 以及 8 - 12µm 的镀膜和无镀膜选项
  • 低色散带来低色差
  • 适合于防御、安全及热成像等应用
  • 另有其它常见基底材料的 红外透镜 可选
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
红外长波通滤光片 红外长波通滤光片
  • 可在硅或锗基片上进行镀膜
  • 隔离宽光谱区域的理想选择
  • 采用耐用的外表面镀膜
IR 中性密度滤光片 IR 中性密度滤光片
  • 在2μm到14μm波段光谱透射线很平坦
  • 采用精密锗材料
红外 (IR) 直角棱镜 红外 (IR) 直角棱镜
  • 采用CaF2、Ge和ZnSe基片
  • 90° 光线偏差
  • 适合与平行源配合使用
  • 另外也备有额外的 红外光学片
红外 (IR) 金属线栅偏光镜 红外 (IR) 金属线栅偏光镜
  • 设计用于 2 - 30μm
  • 的波长范围
  • 全像偏光镜具有多种基板可供选择
  • 分格偏光镜适用于大功率激光
  • 360° 旋转,使用 金属偏光镜支架
红外 (IR) 短波通滤光片 红外 (IR) 短波通滤光片
  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长
红外(IR)等边棱镜 红外(IR)等边棱镜
  • CaF2, Ge, 和 ZnSe 基底
  • 非常适合波长分离
  • 设计用于准直光源
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
红外线 (IR) 带通滤光片 红外线 (IR) 带通滤光片 新产品
  • 适合用于气体分析
  • 中心波长为2.7-12.4μm
  • 单个基片干涉滤光片
ISP Optics 锗窗口片 ISP Optics 锗窗口片
  • 低色散带来最小的色差
  • 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
  • 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片 ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片 新产品
  • 在传输 P 偏振光时无反射损失
  • 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
  • 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗弯月透镜 ISP Optics 锗弯月透镜
  • 正弯月透镜设计
  • 可最小化球面像差并减小光斑尺寸
  • 波长范围为 2 - 16μm
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗平凸透镜 ISP Optics 锗平凸透镜
  • 是热成像应用的理想选择
  • 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
  • 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

Germanium (Ge) Optical Components are used in many Infrared (IR) applications or systems, including thermal imaging, spectroscopy, or with monochromatic light sources such as quantum cascade lasers. German (Ge) Optical Components are Optical Components designed for high performance in the Infrared (IR) spectrum without the use of Infrared (IR) anti-reflection coatings. Germanium (Ge) Optical Components can range from Optical Lenses to Prisms or Optical Filters.

Edmund Optics’ offers the world’s largest inventory of off-the-shelf Optical Components, including a wide variety of Germanium Optics. Edmund Optics’ Germanium Optics include Optical Lenses, Optical Windows, Optical Filters, or Prisms. Edmund Optics’ Germanium (Ge) Optical Lenses include Aspheric Lenses, Hybrid Aspheric Lenses, Achromatic Lenses, Plano-Convex (PCX) Lenses, or Meniscus Lenses. Germanium (Ge) Prisms include equilateral or right angle. Edmund Optics offers Germanium (Ge) Longpass Filters for isolating broad regions of the Infrared (IR) spectrum, in addition to Neutral Density (ND) filters for even attenuation of Infrared (IR) light.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号