1200槽/mm, 边长25mm正方形, 设计波长1000nm近红外 刻划衍射光

×
产品编码 #43-852 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,410.24
数量 1+
RMB 1,410.24
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
槽/mm:
1200
波长范围 (nm):
700 - 3000
闪耀波长 (nm):
1000
闪耀角 (°):
36.87
尺寸 (mm):
25.0 x 25.0 ±0.5
有效孔径 (%):
90
涂层:
Bare Gold
构造 :
Ruled Grating
槽方向 :
Parallel to Short Dimension
长度 (mm):
25.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
厚度 (mm):
9.50 ±0.5
类型:
Reflective Diffraction Grating
宽度 (mm):
25.00
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 比镀铝光栅效率提高了15 to 20% (0.7-1.1微米)

刻划式镀金版商用光栅的在0.7-1.1微米波段效率提高了15-20%,可用于光纤脉冲压缩以及使用硅探测器进行光谱设置等。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号