250um 单芯光学级塑料光纤光导

×
产品编码 #57-096 6-10 工作日
×
- +
RMB 14.10
数量 1+
RMB 14.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
接收角(°):
61.00
最小弯曲半径 (mm):
25.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
衰变 (dB/m) :
0.73
数字孔径 NA:
0.51
纤维数目:
1.00
工作温度 (°C):
-55 to +70
外径 (mm):
1.0
核心直径 (μm):
240.00
光纤直径 (μm):
250.00
长度 (ft):
Cut to Order, Minimum 10
构造 :
Black Polyethylene Jacket
折射率nd - 核心 :
1.492
折射率nd - 包层 :
1.402
衰变 (dB/km) :
150 - 300 (@ 650nm)
数值孔径公差:
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

品名

Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

产品系列说明

  • 透射率高
  • 采用ESKA® 光纤跳线
  • 梯度折射率

爱特蒙特光学可为您提供由三菱公司生产制造的塑料光纤。这种光纤有两种级别,这两种级别的光纤都有着超强的光学特性,提高了透射率。本光纤中心材料为PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,也即有机玻璃),包层采用一层薄薄的的氟聚合体,其折射率较内芯低。

光学级光纤与光导:本光纤在可见光波段有着很高的折射率,用途广泛,从一般的工业光导到短距离数据传输。不过本品不可用于载荷重物。

注意: 价格表上所列的价格为每英尺的价格—最小起订量为10英尺。Eska® 光纤只用于商业用途。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号