265μm16芯,光学级塑料光纤束

×
产品编码 #02-537 6-10 工作日
×
- +
RMB 24.68
数量 1+
RMB 24.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
接收角(°):
61.00
最小弯曲半径 (mm):
55.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
衰变 (dB/m) :
0.70
数字孔径 NA:
0.51
纤维数目:
16.00
工作温度 (°C):
-55 to +70
外径 (mm):
2.2
核心直径 (μm):
255.00
光纤直径 (μm):
265.00
长度 (ft):
Cut to Order, Minimum 10
构造 :
Black Polyethylene Jacket
折射率nd - 核心 :
1.492
折射率nd - 包层 :
1.402
衰变 (dB/km) :
150 - 300 (@ 650nm)
数值孔径公差:
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

品名

Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

产品系列说明

  • 透射率高
  • 采用ESKA® 光纤跳线
  • 梯度折射率

由三菱开发和制造的光学级光纤有两种等级,都具有优异的光学特性,可提高传输性能。这两种光纤的纤芯均由丙烯酸聚合物 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)制成,外层包裹着一层特殊的氟聚合物薄层,其折射率低于纤芯。光学级光纤的设计目的是在光谱的可见光区域提供更高的传输率。它们的应用范围很广,从普通工业光导到短距离数据传输。光纤坚韧灵活,但不能承受负荷。

注意: 价格表上所列的价格为每英尺的价格—最小起订量为10英尺。3 毫米纤维是较低等级的 Eska® 光纤仅供商业应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号