0.22NA UV/VIS 跳线 600um 纤芯 ,W/FC连接头

×
产品编码 #57-745 Clearance 联系我们
×
- +
RMB 2,027.22
数量 1+
RMB 2,027.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
接收角(°):
25.4
包层直径 (μm):
660 ±13.2
连接器:
FC/PC
最小弯曲半径 (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)
长度 (m):
1.50
数字孔径 NA:
0.22
工作温度 (°C):
-40 to +100
核心直径 (μm):
600 ±12
类型:
Patchcord
波长:
UV/VIS
折射率nd - 核心 :
1.458
折射率nd - 包层 :
1.441
波长范围 (nm):
190 - 1250
数值孔径公差:
±0.02
外壳材料:
PVC Monocoil
外壳直径(mm):
4.83

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

品质光纤跳线特别适用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范围内实现最佳传输的应用。这些跳线的长度为1.5米,有尼龙或Tefzel涂层。这些跳线的线芯直径范围为 50 – 1000μm, 为各种线芯尺寸提供了优质的解决方案。高品质光纤跳线可使用SMA 905或FC/PC连接器,具有0.22数值孔径。这些跳线特别适用于需要在紫外-可见光或可见光-红外波长中实现最佳传输的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号