304.8mm高分辨率导像管,12 µm 光纤

×
产品编码 #38-302 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,767.60
数量 1-4
RMB 2,767.60
数量 5+
RMB 2,499.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
最小弯曲半径 (mm):
12.8
直径容差(英寸):
±0.010
长度 (mm):
304.80
数字孔径 NA:
0.55
纤维数目:
50419.00
工作温度 (°C):
454.00
外径 (mm):
3.20
分辨率:
42 lp/mm
转变温度 (°C):
704.00
透射率 (%) :
35 - 45
光纤直径 (μm):
12.00
类型:
High-Resolution
长度公差(英寸) :
±0.030
敛集率 (%) :
100.00
折射率nd - 核心 :
1.58
折射率nd - 包层 :
1.48
波长范围 (nm):
350 - 1500

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用熔融玻璃光纤棒,拥有抛光和磨砂表面
  • 连贯的光纤排列,传递成像
  • 加热后硬棒可变软,并能够随意改变方位

光纤导像管可通过抛光面将图象从一个管传输到另外一个导象管,为适应空间需求,可伸直或弯曲使用,而不影响光的传输。这些导像管是熔融玻璃光纤棒,表面经过研磨和抛光。在煤气灯和玻璃退火炉下均匀加热,同时施加压力,便可让光纤导像管产生弯曲,非常适合光纤光学成像应用。光纤导像管通过光纤的连贯排列传递图像。导像管有标准和高分辨率两种,长度各异。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号