品名
FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.
产品系列说明
- 两端皆采用母接头
- 延伸光纤接插线长度
- 采用黄铜构建
光纤连接器适配器是插座类型的适配器,其设计通过低耦合损失将光纤接插线连接在一起,以延伸电缆长度。这些采用黄铜制造的适配器的两端配有指定的内孔连接器。
注意:FC光纤连接器适配器可以和单模光纤和多模光纤结合使用。SMA光纤连接器适配器只能和多模光纤结合使用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号