光纤连接器适配器

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743 SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745 FC-SMA Hybrid Adapter (FC-SMA), #90-983
×
  • 两端皆采用母接头
  • 延伸光纤接插线长度
  • 采用黄铜构建

光纤连接器适配器是插座类型的适配器,其设计通过低耦合损失将光纤接插线连接在一起,以延伸电缆长度。这些采用黄铜制造的适配器的两端配有指定的内孔连接器。

注意:FC光纤连接器适配器可以和单模光纤和多模光纤结合使用。SMA光纤连接器适配器只能和多模光纤结合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号