200um 0.22NA,UV/VIS 光纤,长度:25m

×
产品编码 #57-074 有现货
×
- +
RMB 1,745.17
数量 1-4
RMB 1,745.17
数量 5+
RMB 1,524.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
接收角(°):
25.4
缓冲材料:
Polyimide
包层直径 (μm):
220 ±4
涂层:
UV/VIS
最小弯曲半径 (mm):
44/22 (Continuous/Momentary)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (m):
25.00
数字孔径 NA:
0.22
工作温度 (°C):
-190 to +390
外径 (μm):
239 ±5
核心直径 (μm):
200 ±4
折射率nd - 核心 :
1.457
折射率nd - 包层 :
1.439
波长范围 (nm):
190 - 1250
数值孔径公差:
±0.02

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

Fiber ends are not polished.

产品系列说明

UV/VIS 光纤

  • 高羟基(-OH)含量
  • 内芯采用熔融石英
  • 梯度折射率
  • 梯度折射率

VIS/NIR光纤

  • 低羟基(-OH)含量
  • 可与近红外激光二极管配合使用
  • 内芯采用熔融石英材料
  • 多模梯度光纤

本系列光纤可用于UV /VIS波段以及VIS/NIR波段,这些波段塑料光纤不能完全覆盖。采用熔融石英材料做内芯和包层,在外面包一层聚合体做保护层。光纤内芯直径从50μm – 600μm,耐高温,延展性好,而内芯直径1mm的光纤采用尼龙做更高级别的保护。

注意:光纤尾部没有抛光。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号