TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5 x 17.5mm 80R/20T,可见光平板分光镜

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
产品编码 #68-419 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,242.77
数量 1-5
RMB 1,242.77
数量 6+
RMB 995.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45
有效孔径 (%):
>85
涂层规格:
Surface 1: 80/20 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
构造 :
Plate
边缘:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
注意 :
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
平行度(弧分):
≤3
反射/透射比 (R/T):
80/20
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
1λ per inch
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
3.00 ±0.25
类型:
Standard Beamsplitter
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供多种分光率
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 第二面镀多层减反膜
  • 同时提供C接口平板分光器

作为双重放大成像系统以及组合低倍率激光光束的理想选择,TECHSPEC® 可视和NIR平板分光器能够提供经抛光的优质光学等级玻璃的最佳组合,并将基片厚度降至最低。宽频介电覆膜能够提供最大的光通量,是实现鬼影最小化的理想选择,同时与金属膜层相比,其能量损失也小得多。背面使用多层防反射(AR)覆膜,将每一种波长范围内的背部反射降低至1.0%以下。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系[email protected]

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号