25.4mm 直径 50R/50T, Polka-Dot 分光镜

×
产品编码 #46-458 联系我们
×
- +
RMB 1,657.03
数量 1-10
RMB 1,657.03
数量 11+
RMB 1,408.48
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0 - 45
中心间间距 (mm):
0.15
有效孔径 (%):
90
涂层:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
构造 :
Polka-Dot
直径 (mm):
25.40
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.5
最小孔径 (mm):
2.00
工作温度 (°C):
150 Maximum
平行度(弧分):
<3
反射/透射比 (R/T):
50/50
反射/传输容差 (%):
±5 @ 45°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.65 ±0.1
类型:
Standard Beamsplitter
波长范围 (nm):
250 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光谱范围覆盖UV到MWIR
  • 提供多种分光率
  • 非角度敏感

与标准的介质膜分光器相比,圆点分光器能够提供独特的优势,能够在较大的光谱范围内保持一致的反射/透射率。UV等级的熔融石英基片在固定尺寸的方形孔中拥有一个真空沉积的增强铝镀膜层。入射光被镀有斑点的区域反射,同时从未镀膜的区域透射。由于圆点分光器对于角度是不敏感的,因此它们是对辐射光源进行能量分割的理想选择。

圆点分光器不会对衍射产生严重的发散,也不会存在偏振光源的性能问题。这些分光器是用于钨、卤素、氘和氙气灯等宽频扩展光源的理想选择,可用于单色仪、分光光度计以及其它光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号