254 x 356mm,75R/25T,平板分束镜

×
产品编码 #68-268 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,314.84
数量 1-9
RMB 5,314.84
数量 10+
RMB 3,975.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层规格:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
构造 :
Plate
尺寸容差 (mm):
±0.38
尺寸 (mm):
254.0 x 356.0
边缘:
Cut
反射/透射比 (R/T):
75/25
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.00
类型:
Standard Beamsplitter
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 低成本设计
  • 提供多种尺寸
  • 提供多种分光率

我们的平板分光器可提供各种配置,满足各种应用需求。有许多型号可配备有防反射(AR)涂层的第二表面,提高分光器的整体效率并防止出现不必要的鬼影反射。如需了解定制尺寸或可选的反射/透射率,敬请联络我们的销售部

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号