TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm 30R/70T,标准立方分光镜

×
产品编码 #68-547 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,639.40
数量 1-5
RMB 1,639.40
数量 6+
RMB 1,313.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧分):
±3
倒角:
Protective bevel as needed
涂层:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
构造 :
Cube
尺寸 (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.10
反射/透射比 (R/T):
30/70
反射/传输容差 (%):
±5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/4
表面质量:
60-40
类型:
Standard Beamsplitter
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 镀多层介质膜
  • 可选 30/70、70/30 或 50/50 分光比率
  • 非常适合对偏振不敏感的应用

TECHSPEC® 立方体分光镜由两个直角棱镜粘合而成,具有各种反射/透射比。 输出带有部分偏振,使这些产品适用于照明和其他不考虑偏振的应用。  TECHSPEC® 立方体分光镜的特点是在其中一个棱镜的斜面上镀有干涉镀膜,以最小的吸收损失提供指定的反射/透射比。 

请注意:  如果偏振灵敏度使用对您的应用至关重要,我们建议您选择 TECHSPEC® 偏振分光镜 或者 TECHSPEC® 非偏振分光镜

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号