20mm,镀氟化镁,五角分光棱镜

×
产品编码 #66-633 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,203.50
数量 1-5
RMB 2,203.50
数量 6+
RMB 1,762.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(度):
90, 180
光束偏移容差(弧秒):
±10
有效孔径 (%):
>90
涂层:
MgF2 on Entrance and Exit Faces
构造 :
Prism
尺寸容差 (mm):
±0.10
偏振 :
|Ts - Tp| ≤ 15%
反射/透射比 (R/T):
50/50
反射/传输容差 (%):
±5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/4
表面质量:
40-20
类型:
Standard Beamsplitter
波长范围 (nm):
450 - 650

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 50%反射/50%透射
  • 光束偏差对对准不敏感
  • 专为可视波长设计

五棱镜分光器通过将一个精确五棱镜和一个楔形棱镜胶合构建,并在其中一个传统反射表面上使用了适当的干涉覆膜。由于五棱镜的轻微移动不会影响到光线反射的真正直角,因此透射和反射光线之间的偏差高度可控,并且变动不会超过10弧秒。

备注:输出光束被部分偏振。

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

技术信息

 
Stock No. A B C D E
#66-632 12.70mm 12.70mm 5.26mm 13.75mm 12.70mm
#66-633 20.00mm 20.00mm 8.28mm 21.65mm 20.00mm
#66-634 25.40mm 25.40mm 10.52mm 27.49mm 25.40mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号