TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm 850nm, 激光线性偏振立方分光镜

TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

×
产品编码 #47-049 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,406.22
数量 1-5
RMB 2,406.22
数量 6+
RMB 1,886.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧分):
±3
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90.00
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 850nm
构造 :
Cube
设计波长 DWL (nm):
850
尺寸 (mm):
15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1
消光比:
1000:1
P 偏振传输 (%):
>95
S偏振反射 (%) :
>99.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/4
表面质量:
40-20
类型:
Linear Polarizer

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为常用二极管、气体和固定状态的激光设计
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高消光比

TECHSPEC® 激光分光棱镜专为众多常见的激光波长设计,能够随机将偏振光束分割成两个正交和线性偏振的部分。S偏振光按90°角反射,而P偏振光则投射。每个分光器包括一对精确直角棱镜,相互胶合后将波前畸变降至最低,同时在入射光束和投射光束件提供出色的平行性。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号