HE BS CUBE POLARIZING 1064NM 12.7MM

Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters

×
产品编码 #88-234 6-10 工作日
×
- +
RMB 6,786.78
数量 1-10
RMB 6,786.78
数量 11+
RMB 5,182.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
构造 :
Cube
设计波长 DWL (nm):
1064
尺寸 (mm):
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3
消光比:
1000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
λ/6
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
Tp >97%@ 1064nm
类型:
Linear Polarizer
波长范围 (nm):
1020 - 1090
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 接触式接合,可提高损伤阈值
  • P偏振光的透射率大于96%
  • 高消光比,比率大于1,000:1

激光谱线高能量偏振立方分光镜是一款易于安装,高对比度的分光镜,可替代布鲁斯特窗口片。激光谱线高功率偏振立方体分光镜具有高于 96% 的 p 偏振光透射率,以及 λ/6 的表面平整度,以最大限度减少波前畸变。 为提高激光损伤阈值,这款分光镜通过接触式UV熔融石英直角棱镜构成,而不是使用普通胶合。激光谱线高能量偏振立方分光镜适用于多种常规Nd:YAG激光波长。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号