TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

镀可见光膜,带C接口,非偏振立方分光镜

C-Mounted Cube Beamsplitters

×
产品编码 #49-682 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,490.34
数量 1-4
RMB 3,490.34
数量 5+
RMB 2,741.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度容差(弧分):
±2
涂层:
Faces: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region
构造 :
Cube
尺寸 (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0
延展长度 (mm):
38.0
Housing:
Black Anodized Aluminum
支架:
C-Mount Enclosure
反射/透射比 (R/T):
50/50
反射/传输容差 (%):
±5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/8
表面质量:
40-20
螺纹类型:
C-Mount (1" x 32 TPI)
类型:
Non-Polarizing Beamsplitter
光学类型:
Non-Polarizing Cube Beamsplitter, VIS Coating
波长范围 (nm):
430 - 670
Beamsplitter Included:

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 简化安装和准直
  • 标准C接口内螺纹孔
  • 可选标准和非偏振分光镜
  • 提供其它C接口分光器滤光器以及反射镜

TECHSPEC® C接口立方体分光棱镜可轻松集成到系统中,搭配标准现货组件。外壳尺寸为50mm高 x 38mm长 x 38mm宽,带有四个C接口(1"x32 TPI)内螺纹孔。附带一个带有螺纹的光圈盖子,用于封闭未使用的端口。底座上有一个¼-20 中心螺纹孔,用于将其连接到接杆上。

C接口标准立方体分光棱镜镀有适用于可见光波长的镀膜,并拥有MgF2 增透膜镀膜表面. C接口可见光非偏振分光棱镜适用于430 670nm波长范围,C接口NIR非偏振分光棱镜适用于720 - 1080nm波长范围。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号