TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

50mm NIR, 偏振立方分光镜

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
产品编码 #65-606 6-10 工作日
×
- +
RMB 8,593.65
数量 1-5
RMB 8,593.65
数量 6+
RMB 6,874.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧分):
±3
有效孔径 (%):
90
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
构造 :
Cube
尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1
消光比:
500:1
P 偏振传输 (%):
>90
S偏振反射 (%) :
>99
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/8
表面质量:
40-20
类型:
Linear Polarizer
波长范围 (nm):
700 - 1100

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 500:1 消光比
  • 防反射覆膜,实现每个表面的反射率<0.5%

TECHSPEC® 宽带偏振分光棱镜专为宽带应用设计,能够在整个设计波长范围内为P偏振光提供大于90%的透射并为S偏振光提供大于99%的反射率。每个分光器包含一对精确高容差直角棱镜,相互胶合在一起,并且在其中一个棱镜的斜边面上涂有介电覆膜。在分光器每个面上使用防反射(AR)覆膜,从而实现每个表面的反射率均低于0.5%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号