TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm 可见光非偏振立方分光镜

×
产品编码 #47-008 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,274.01
数量 1-5
RMB 2,274.01
数量 6+
RMB 1,780.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧分):
≤2
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
>90
涂层:
VIS
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
构造 :
Cube
尺寸 (mm):
15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1
反射/透射比 (R/T):
50/50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/8
表面质量:
40-20
类型:
Non-Polarizing Beamsplitter
波长范围 (nm):
430 - 670
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
平均透射率:
45 ±5

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 低偏振依赖: |Ts-Tp|<6%
  • 使用高容差直角棱镜构建而成
  • 镀宽带增透膜(BBAR),提高了效率
  • 同时提供C接口的可视及NIR分光棱镜

TECHSPEC® 宽带非偏振分光棱镜包含一对精确高容差直角棱镜,相互胶合在一起,并且在各棱镜的斜边面上涂有金属介质。金属介电混合覆膜的低偏振依赖性使S和P偏振状态的投射和反射率分别保持在6%以内。这些分光器在其规定的波长范围内能够在光谱上保持平稳,从而减少了入射角度或汇聚/发散光束的变化所产生的影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号