Microlens Array Mounts
新产品
- Easily Integrate Microlens Arrays into Optical Applications
- Compatible with Various 25.4mm Outer Diameter Circular Optical Mounts
- Includes Allen Wrench and M2 Screws
Zaber™ 电动测角仪
新产品
- 40 毫米和 60 毫米旋转中心选项
- 占地面积小且外形低矮的设计适用于紧凑型系统
- 30N (~3kg) 中心荷载
- 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器
交叉滚柱轴承压电可调线性平台
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 千分尺带独立压电驱动器用于精调
- 提供40 x 40mm和70 x 70mm的英制和公制孔位图案
- 可轻松组装成X-Y和X-Y-Z配置
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号