薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
- 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
- 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
- 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
- 在金属镀膜上增强反射率和LDT
- 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
- 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择
Gemma™ 变倍扩束镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 2倍 - 8倍连续放大倍率
- 非旋转透镜最大限度地减少了光束漂移
- 具有固定外壳长度的紧凑型伽利略设计
- 另有 TECHSPEC® Draconis™ 宽带扩束镜 可选
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
AdlOptica πShaper 平顶光束整形器
新产品
- 将高斯光束轮廓转换为平顶轮廓
- 近100%的效率
- 无内对焦,可实现高功率激光输入
- 另外提供AdlOptica Focal-πShaper Q 对焦平顶光束整形器
可变超快激光脉冲压缩器
新产品
- 负群延迟色散低至-10,000fs2且具有最小的三阶色散
- 高达99.7%的效率且无光束路径偏移
- 无需校准
- 波长选项包括紫外、Ti:Sapphire、Yb:doped 和中红外(2µm)
- 有关此产品的具体问题,可联系我们的超快光学专家团队
可变超快激光脉冲扩展器
新产品
- 高达4000 fs2的正群延迟色散和最小的三阶色散
- 高达95%的效率且无光束路径偏移
- 无需校准
- 另有 可变超快激光脉冲压缩器 可选
- 有关此产品的具体问题,可 联系我们的 超快光学专家团队
偏振相位保持反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在入射角(AOI)为 45° 时保持入射圆偏振光的偏振态
- 反射率在 532 或 1064下高达 99.9%、在 650nm 时为 80% 以供对准
- 可选直径为 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm
低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
- 反射率大于 99.9%
- 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
1310nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- >99.8% Reflectivity at 1310nm
- 99.5% Average Reflectivity in the 1295 - 1325nm Range
- High Laser Damage Threshold
- Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
920nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- >99.8% Absolute Reflectivity at 920nm
- 99.5% Average Reflectivity in the 905 - 935nm Range
- High Laser Damage Threshold
- Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
2μm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- >99.8% Reflectivity at 2µm
- 99.5% Average Reflectivity in the 1900 - 2200nm Range
- High Laser Damage Threshold
- Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
Dual Band Zerodur® Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- >99.5% Reflectivity at Design Wavelengths
- Low Coefficient of Thermal Expansion
- 532/1064nm or 635/670/1064nm Wavelength Bands
755nm 紫翠绿宝石激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在755nm波长处的反射率高达 >99.5% ,在625 – 650nm波长范围内的反射率高达>90% 以上
- 10-5表面质量和 λ/10表面平整度
- 适用于皮肤科应用
Uncoated Convex Laser Mirrors
新产品
- High Precision Fused Silica Mirror Substrates
- Large Selection of Diameters and Focal Lengths
- Custom Coating Options Available
Ti:Sapphire 激光谱线反射镜
新产品
- >99.8% Reflectivity at Ti:Sapphire Fundamental and Harmonic Frequencies
- 10-5 Surface Quality for Reduced Scatter in Laser Applications
- High Laser Damage Threshold
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号