Monolithic Collimator
新产品
- Simultaneously Collimate Light from Laser Diode Fast and Slow Axes
- Circularize Elliptical Output from Common Blue Laser Diodes
- Ideal for Light Collimation of Single Emitters in the Blue Spectrum
精密激光非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 设计在 Nd:YAG 激光波长下的衍射极限
- 高激光损伤阈值
- 采用精密熔融石英基底
- 另有 高精度激光级非球面透镜 可供选择
高性能熔融石英离轴抛物面反射镜(OAP)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 采用高品质熔融石英基底
- 具有低散射的 <10Å 级表面粗糙度
- 90° 的偏离角度易于集成
宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
- 在金属镀膜上增强反射率和LDT
- 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
- 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择
锗窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
- 低色散使色像差相对变得极低
- 非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用
- 此外还提供DLC 镀膜锗窗口片
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
宽带介质膜 λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
- 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
- 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计
非线性晶体
新产品
- 用于 800nm 和 1030nm 激光器变频的 BBO 晶体
- 用于 1030nm 和 1064nm 激光器变频的 LBO 晶体
- 在 1064nm、10ns 和 10Hz 情况下,高损伤阈值高达 10 J/cm2
- 从 UV 到 IR 的广泛透明度范围
ISP Optics 锗窗口片
新产品
- 低色散带来最小的色差
- 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
- 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片
新产品
- 在传输 P 偏振光时无反射损失
- 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
- 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗弯月透镜
新产品
- 正弯月透镜设计
- 可最小化球面像差并减小光斑尺寸
- 波长范围为 2 - 16μm
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗平凸透镜
新产品
- 是热成像应用的理想选择
- 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
- 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
聚合物相位延迟膜
新产品
- 采用高度耐用的聚合物片
- λ/4 (WP140HE) 消色差玻片,450-700nm透过率大于90%
- 另备有λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)和1λ (WP560) 相位延迟膜可供选择
ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片
新产品
- 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的严重磨蚀要求
- 3 - 5µm 之间的高透过率
- 恶劣环境下使用的理想选择
- 另有 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片 可供选择
1λ熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
- 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
- 尺寸从 5mm 到 100mm 直径
蓝宝石窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 具有极高的表面硬度及耐化学性
- 传输波长范围覆盖紫外到中红外
- 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
- 另有覆盖400-5000nm的增透镀膜版本可选
超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
- 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
- <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
紫外离轴抛物面反射镜(OAP)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 增强型金属镀膜可在深紫外(DUV)和可见光谱范围内实现高反射率
- 设计波长 190nm
- 表面粗糙度 <50Å RMS
λ/4 N-BK7精密窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 5mm 到 150mm尺寸的圆形和方形版本可选
- 7 种宽带增透镀膜可选
- 业内最全标准N-Bk7 窗口片可选
- 另有 超薄 N-BK7 窗口片可供选择
VIS-NIR中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
- 可提供0.1到3.0的光密度
- 可组合多个滤光片以获得定制的光密度
高消光比保偏单模光纤跳线
新产品
- FC/PC接口,FC/APC接口以及混合接口
- 适用于波长范围 970 – 1625nm 的光纤跳线
- 消光比至高 33 dB
- 适用于980, 1064, 1310, 与1550nm红外激光
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- Splits Input Image into Two Paths Separated by 180°
- >99% Average Reflectivity Over 400 – 750nm
- Additional Right Angle Prism and 90° Specialty Mirror Options Available
BBAR 镀膜紫外熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 从紫外到近红外的 BBAR 镀膜
- 低功率激光源的理想选择
- 尺寸范围为 5 - 25 毫米
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters
新产品
- Ultra-thin 300µm Construction
- OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
- Lightweight and Scratch Insensitive
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters
新产品
- Ultra-thin 300µm Construction
- OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
- Lightweight and Scratch Insensitive
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号