Olympus SZ61 立体显微镜基座,45度双目视野

查看更多 Olympus

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately) SZ51/SZ61 1.5X Objective Lens, #88-130 SZ51/SZ61 2X Objective Lens, #88-131 SZ51/SZ61 0.75X Objective Lens, #88-129 +1
×
产品编码 #88-125 6-10 工作日
×
- +
RMB 13,996.63
数量 1+
RMB 13,996.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
放大率:
0.67X - 4.5X
生产商:
Olympus

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

Olympus SZ51和SZ61变焦立体显微镜应用于生命科学领域,可为各种生物显微应用提供具有优异景深的卓越图像质量。 Olympus SZ51/SZ61变焦立体显微镜利用辐合角10°的格里诺 (Greenough) 光学系统,从而提供优异的视场平坦度,以及高清晰度、细致及准确的颜色。 各显微镜均具有便捷的前置观察控制、用于迅速可重复性放大倍率变化的焦距旋钮制动器,以及具有入瞳像差控制及适当的眼睛观察位置等功能的舒适目镜设计。

Olympus SZ51双目变焦立体显微镜是成本相对便宜的多功能显微镜,适用于那些需要清晰、高对比度图像的应用。 Olympus SZ51双目变焦立体显微镜具有5:1变焦率,与10X目镜结合使用时其放大倍率范围可从8X到40X。双目和三目镜版的 SZ61 体视显微镜配备内置的 1X 物镜和其他附加于其上的物镜。 低抑制场曲可确保准确重复原始样品的形状。

Olympus SZ61双目变焦立体显微镜具有6.7:1变焦率,与10X目镜结合使用时其可变放大倍率范围从6.7到45X。 另备有SZ-61R三目变焦立体显微镜,此产品具有三目镜筒及一个内置的0.5X C接口镜头,可轻松地与数字相机和摄像机兼容。

技术信息

Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
Description Stock No.
Microscope Body (One Required)
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-124
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-125
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount)  #88-126
Stands (One Required)
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate #88-207
Transmitted and Reflected LED Light Stand  #88-208
Eyepieces (Two Required)
10X Widefield Eyepieces #88-108
15X Widefield Eyepieces #88-109
20X Widefield Eyepieces #88-110
30X Widefield Eyepieces #88-111
Objectives (One required)
0.3X Objective Lens #88-127
0.4X Objective Lens #88-128
0.75X Objective Lens #88-129
1.5X Objective Lens #88-130
2X Objective Lens #88-131
Optional Accessories
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand #88-123

 

 
Microscope Body Zoom Magnification 10X Eyepiece
#88-108
15X Eyepiece
#88-109
20X Eyepiece
#88-110
30X Eyepiece
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV
SZ61 0.67X 6.7X 32.8mm 10.1X 23.9mm 13.4X 18.7mm 20.1X 10.4mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4.5X 45X 4.9mm 67.5X 3.6mm 90X 2.8mm 135X 1.6mm
SZ51 0.85X 8X 27.5mm 12X 20mm 16X 15.6mm 24X 8.8mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4X 40X 5.5mm 60X 4mm 80X 3.1mm 120X 1.8mm
奥林巴斯功能比较
奥林巴斯SZ51/SZ62 奥林巴斯SZX7
经济实惠的高解析能力 比SZ51/SZ61更大的缩放比例
采用Greenough光学系统 更明亮、更高分辨率的图像
  利用先进的伽利略光学系统
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号