Olympus SZ61 立体显微镜悬臂系统

查看更多 Olympus

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

×
产品编码 #89-352 联系我们
×
- +
RMB 44,554.77
数量 1-4
RMB 44,554.77
数量 5+
RMB 42,280.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
生产商:
Olympus

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 简化SZ61SZX7显微镜的组件选择
  • 相机系统包括500万像素彩色USB 2.0相机
  • 支架系统包括球轴承支架

预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统包括一台奥林巴斯(Olympus) SZ61 或 SZX7 显微镜和一些用于完成显微镜系统的最常见部件。  奥林巴斯(Olympus) SZ61 显微镜 采用格林诺夫光学系统,以提高图像质量和卓越的视野平整度。 奥林巴斯(Olympus) SZX7 显微镜 具有视频兼容性和用于高分辨率成像的伽利略光学系统。  支架系统包括一个高稳定性的滚珠轴承室支架 (#54-121) 。  显微镜相机系统包括一个基本的反射灯架,并可随时与您选择的 相机 一起使用。添加一个相机 (如 显微镜相机 )来完成视频显微镜系统*。关于每种配置所包含的部件,请参见技术数据一栏。

*请注意: 可能需要额外的连接电缆和/或外部电源。

技术信息

 
Olympus SZ61 体视显微镜支架系统 (#89-352)
产品描述 产品编码
SZ61 体视显微镜主体,带 45° 三目镜 (C-Mount) #88-126
10X 宽视场目镜 #88-108
0.3X 物镜 #88-127
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

 
Olympus SZ61 体视显微镜摄像系统 (#89-354)
产品描述 产品编码
SZ61 体视显微镜主体,带 45° 三目镜 (C-Mount) #88-126
10X 宽视场目镜 #88-108
0.3X 物镜 #88-127
Basic Reflected Light Stand #88-207
您选择的 相机光源* 不含*

 
Olympus SZX7 体视显微镜支架系统 (#89-353)
产品描述 产品编码
SZX7 体视显微镜主体 #88-103
30° 双目观察镜筒 #88-106
10X 宽视场目镜 #88-108
1X 消色差物镜镜头 #88-112
Rack & Pinion Focusing Mount #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618

 
Olympus SZX7 体视显微镜摄像系统 (#89-355)
产品描述 产品编码
SZX7 体视显微镜主体 #88-103
30° 三目观察镜筒 #88-107
10X 宽视场目镜 #88-108
1X 消色差物镜镜头 #88-112
1X 带 C 接口的相机适配器 #88-209
Basic Reflected Light Stand #88-207
您选择的相机光源* 未含*

*从我们配套齐全的配件中选择您喜欢的相机 (如 显微镜相机)、额外的光源 (如 显微镜光源 ) 和其他备选配件,以完成一个用于工业检查或生命科学应用的视频显微镜系统。这些配件均单独出售的。另外还可能需要额外的连接电缆和/或外部电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号