显微镜系统
显微镜系统是许多高级诊断系统和应用的重要组成部分。每种应用可能需要不同类型的显微镜——最常见的是体视显微镜。体视显微镜是利用入射光照明进行检测的光学显微镜。体视显微镜提供广泛的放大倍率选择,高端型号还具有变焦功能或可互换物镜等特性。显微镜系统非常适合分析人眼无法简单或轻易分辨的小特征和缺陷。
Edmund Optics提供行业领先制造商生产的体视显微镜,包括Mitutoyo和Olympus。Mitutoyo FS70检测显微镜与Mitutoyo无限远校正物镜兼容。Olympus体视显微镜提供多种安装配置,适用于各种应用和系统空间。Edmund Optics还提供各种体视显微镜配件,包括相机或防震台,可最大限度地减少振动对图像质量的干扰。
点光源显微镜
- 非干涉仪原理的高精度检测工具
- 测量曲率半径,检查透镜朝向
- 便携设计,USB供电
- 实现精确的光学准直
数字显微镜
- 紧凑型数字探测的理想方案
- 放大倍率 8x - 25x
- 图像与视频捕捉
- 附带USB输出及软件
自动立式显微镜
- 与 Zaber™运动库 和 μManager 开源显微镜软件兼容
- 支持 Olympus 奥林巴斯、 Nikon 尼康 、Zeiss 蔡司 或Edmund Optics TECHSPEC®120i 目标
- 电动 XY 移动和 Z 聚焦运动
- 非常适合落射荧光和明场显微镜应用
三丰(Mitutoyo) FS70观测显微镜
- 采用Mitutoyo远场校正镜头
- 三端输出设计可轻松接收视频
- 转盘可接最多四个物镜
奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜
- 可变放大倍率范围
- 三目视觉设计,提供相机兼容性
- 备有多个安装支架和配置
- 另外也备有Olympus SZX7变焦立体显微镜
奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜
- 7:1变焦率,具有视频功能
- 长工作距离
- 配件可增加放大倍率,范围从4X到336X
- 另备有Olympus SZ51和SZ61变焦立体显微镜
20X经济型立体显微镜
- 提供低角度入射照明,射线照明
- 在整个照明区域内的光分布均匀性为±5%
- 4英寸的桶装封装可与环形灯滤光片螺纹适配器配套使用
Edmund E-Zoom 立体变倍显微镜
- 4.3:1或 6.3:1 变倍率
- 工作距离长
- 提供三目版本
变倍检测显微镜
- 连续变焦,变焦范围4:1
- 倍率可达200X
- 360°可旋转观察
- 45° 观察角
- 可接视频
- 工作距离固定
EO高倍立体显微镜
- 20X/40X 或 30X/60X 放大倍率
- 消色差光机结构
- 景深优良
- Crisp Erect Wide Field Image
Z 系列连续变倍体视显微镜模组
- 放大倍率从 2.4X 到 320X
- 模块化设计以获得最大的用户定义功能
- 符合人体工程学以防止重复使用的损伤
Mitutoyo Nd:YAG 激光线视频显微镜单元(VMU)
- 设计用于 三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜
- 最大传感器尺寸为 2/3”
- 激光加工和机械加工的理想选择
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®